WF 1000 120V
- 自動剥き線機
WF 1000 120V
- 自動剥き線機
1212258
剥線機、画面表示付き、最大径6 mmの電線およびケーブル用、120 V仕様
コンパクトな自動剥き線機を使用すると、さまざまな電線タイプをあっという間に簡単に処理することができます。自動剥き線機を使用すると、断面積最大10 mm²までの電線を自動的に剥くことができ、部分的な線剥きも可能になります。タッチディスプレイとノブにより、パラメータの調整を直感的に行うことができます。前面および上部から、電線を非常に迅速かつ正確に挿入することができます。
剥線機、画面表示付き、最大径6 mmの電線およびケーブル用、120 V仕様
剥線機の替え刃
剥線機、画面表示付き、最大径6 mmの電線およびケーブル用、230 V仕様
剥線機のくず入れ
剥線機のスタートキートリガ
線剥き機の交換用ホルダ
自動剥き線機用の平型刃、最大幅7.6 mmのフラットリボンケーブルの処理
マイクロヒューズ、定格電流:2 A、トリップ特性:スローブロー(T)、長さ:20 mm、直径:5 mm
剥線機のスタートキートリガ
線剥き機の交換用ホルダ
自動剥き線機E.FOX S 10
電気式自動剥き線機E.FOX S 10を使用すると、0.08~10 mm²の断面積範囲の電線をすばやく効率的に加工することができます:
自動剥き線機WF 1000
最大面積6 mm²の電線と最大径6 mmのケーブルをコンパクトな自動剥き線機WF 1000で線剥きします: