有用な情報
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
自動剥き線機
WF 1000/SB - 替え刃
WF 1000/SB
-
替え刃
1212279
剥線機の替え刃
製品の詳細
Expand all
Collapse all
製品説明
スペアブレード
技術データ
製品特性
製品の種類
ブレード
接続データ
電線接続
接続断面積、メートル
0.08 mm² ... 6 mm²
ケーブル/ライン
ケーブル外径
≤ 6.00 mm
販売用データ
アイテム番号
1212279
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH322Y
GTIN
4046356457002
1個あたりの重量(梱包を含む)
13 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
12.4 g
関税率
82089000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
17130191
ECLASS-15.0
17130191
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01549
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
11.619 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ