効率的でスマート

E.FOX S 10自動剥き線機で、電線をすばやく簡単に剥き線します。
製造現場のE.FOX S 10自動剥き線機

E.FOX S 10で電線処理を最適化

電線処理に置いて、剥き線は品質が重要なプロセスです。これは、剥き線処理によって電気接続の品質が直接決まるからです。自動剥き線は、大量の電線やケーブルを短時間で正確で高速に処理するため、大幅に時間を節約できるだけではありません。また、高水準のプロセスの信頼性のために、再現性があり一貫して高品質の結果が得られます。当社の自動剥き線機を使用すると、スマートな機能と直感的に分かる操作のメリットもあり、さまざまなご注文に対しても、電線処理とケーブル組立てプロセスの効率性が向上します。

E.FOX S 10自動剥き線機で電線を剥いている人

インテリジェントな自動剥き線機 効率的な剥き線用

E.FOX S 10電気自動剥き線機を使用すると、断面積や絶縁タイプの異なる電線を、簡単かつ効率的に処理することができます。コンパクトな自動剥き線機は、作業者アシストシステムに組み込んで制御することができます。タッチディスプレイにより操作は直感的です。設定したお気に入りをバーコードにリンクして、ハンドヘルドスキャナを使用してアクセスすることができます。

特長

  • データの一貫した使用とスマートな作業者アシストで高い効率
  • 短いサイクルタイムと電気パラメータの調整で時間を節約
  • 多様な電線タイプ向けの広い断面積範囲のV字ブレードにより、幅広いアプリケーションが可能
  • 直感的に分かる表示で操作が簡単
作業者アシストソフトウェアから制御できるE.FOX S 10自動剥き線機

高効率

clipx WIRE assist作業者アシストソフトウェアから制御するので、製造データを一貫して使用することができます。そのため、便利でプロセスの信頼性の高い電線処理が可能です。バーコードスキャナからお気に入りを選択することで、時間のかかる設定が不要で、ご希望の剥き線パラメータに迅速にアクセスすることができます。

E.FOX S 10自動剥き線機に挿入される電線

時間を節約

サイクルタイムが0.3秒と短く、電気機器からパラメータを調整できるため、高い繰り返し精度で迅速な剥き線処理を確保することができます。挿入エリアは前面および上面からアクセスでき、照明もあります。そのため電線を非常に迅速かつ正確に挿入することができます。

E.FOX S 10自動剥き線機による断面積やタイプの異なる電線の処理

幅広いアプリケーション

0.08~10 mm²/28~8 AWGの全断面積範囲をカバーする特殊なV字ブレードで、幅広いアプリケーションが可能です。追加のフラットブレードとお客様指定形状のブレードにより、個別要件に対応することができます。コンパクトな自動剥き線機により、さまざまな場所での作業に高度な柔軟性が実現します。

タッチディスプレイからのE.FOX S 10自動剥き線機の操作

簡単な操作

傾斜型の5インチタッチディスプレイにより、着席中でも立っている時も、機器の読取りと操作が簡単です。アイコンの使用と剥き線パラメータの表示により、直感的に使用することができます。そのため、E.FOX S 10は最初から大幅な時間節約になります。

E.FOX S 10自動剥き線機 さまざまな断面積と断熱材の電線の効率的な処理向け

E.FOX S 10自動剥き線機による剥き線
0.3秒の自動剥き線
お好みのストレージとバーコードリンクを備えたE.FOX S 100自動剥き線機
オプションのバーコードリンクでお気に入りの保存
E.FOX S 10自動剥き線機の、お気に入り選択用バーコード
バーコードスキャナ用の既存のUSB-Cインターフェースで、お気に入りを迅速に選択
E.FOX S 10自動剥き線機を運搬している人
便利に運搬できる埋込みグリップ内蔵
E.FOX S 10自動剥き線機のブレード交換
すばやく簡単なブレード交換
被覆回収用廃棄物引き出し内蔵のE.FOX S 10自動剥き線機
プッシュオープン機構の廃棄物引き出しを内蔵
効率的でスマート
E.FOX S 10のご紹介

電線をすばやく簡単に剥き線:E.FOX S 10自動剥き線機に関するすべての情報を、フライヤにまとめました。

フライヤへ
E.FOX S 10自動剥き線機
E.FOX S 10による自動剥き線

YouTubeの取扱い説明動画

E.FOX S 10の取扱い説明動画をご紹介します。自動剥き線機の実際の取扱いと、機能の実行について説明しています。
この取扱い説明動画をクイックスタートガイドとしてご使用いただき、自動剥き線機の操作方法とさまざまなアプリケーションオプションの詳細をご確認ください。