E.FOX S 10 (EF)
- 自動剥き線機
E.FOX S 10 (EF)
- 自動剥き線機
1554299
5インチのタッチディスプレイを備えた自動剥き線機、電気パラメータ調整、バーコードスキャナを使用したお気に入りの選択、最大径10 mm2/8 AWGの電線・ケーブル用、ピンコネクタパターンタイプE、Fの供給ライン
コンパクトな自動剥き線機を使用すると、さまざまな電線タイプをあっという間に簡単に処理することができます。自動剥き線機を使用すると、断面積最大10 mm²までの電線を自動的に剥くことができ、部分的な線剥きも可能になります。タッチディスプレイとノブにより、パラメータの調整を直感的に行うことができます。前面および上部から、電線を非常に迅速かつ正確に挿入することができます。
5インチのタッチディスプレイを備えた自動剥き線機、電気パラメータ調整、バーコードスキャナを使用したお気に入りの選択、最大径10 mm2/8 AWGの電線・ケーブル用、ピンコネクタパターンタイプE、Fの供給ライン
剥線機のくず入れ
剥線機の替え刃
5インチのタッチディスプレイを備えた自動剥き線機TOOL fox、電気パラメータ調整、バーコードスキャナを使用したお気に入りの選択、最大径10 mm2/8 AWGの電線・ケーブル用、ピンコネクタパターンタイプBの供給ライン
自動剥き線機E.FOX S 10
電気式自動剥き線機E.FOX S 10を使用すると、0.08~10 mm²の断面積範囲の電線をすばやく効率的に加工することができます:
自動剥き線機WF 1000
最大面積6 mm²の電線と最大径6 mmのケーブルをコンパクトな自動剥き線機WF 1000で線剥きします: