ケーブル用自動切断機、ばら線、収縮チューブ、100 ... 240 V電源用
ケーブルアッセンブリ用自動ケーブルカッター
自動ケーブルカッターCUTFOX 10は、最大16 mm²までの単線・撚線の電線およびケーブルをすばやく正確に切断可能です。材料が変わると、機器はそれぞれの径に合わせて自動調整されます。長さと数量は使いやすいディスプレイで入力できます。コンパクトな設計により、自動ケーブルカッターは据え置きでも移動式でも使用できます。
CUTFOX 10のケーブル巻取り機
アダプタケーブル、USB 2.0オスコネクタ(タイプA)からD-SUB/RS-232メスコネクタ(9極)、USBポートへのシリアル機器接続用
替え刃、CUTFOX 10切断機用
交換用ロールx 2、CUTFOX 10用
圧着機用アクセサリ
CUTFOX 10の予備ロール2本、PUねじ、影響を受けやすいケーブル/導体と絶縁用(一定程度の硬質絶縁用)
ケーブル巻取り機の交換用回転台
ケーブル巻取り機の交換用ケーブル立て
CUTFOX 10の予備ロール2本、硬質の細かなローレットスチール製ねじ付き、極めて硬質の絶縁と素材用。
特長
- ディスプレイとテンキーで直感的に分かる操作
- プラグを差し、スイッチ1つで簡単に起動
- スプリングシステムで径を自動的に調整
- Microsoft Excelなどからデータ転送ができて便利
自動ケーブルカッターCUTFOX 10
ケーブル、リッツ線、収縮チューブ用自動ケーブルカッターCUTFOX 10
自動ケーブルカッターCUTFOX 10は、最大16 mm²、直径9 mmまでの単線・撚線、およびケーブルをミリ単位の精度で自動切断します。大きい数字キーを使用して、長さと切断数を入力します。材料や断面積が変わると、機器のドライブとガイドローラーが自動的に挿入径に合わせます。CUTSOFTソフトウェアを使用して、長さ仕様やその他の情報を含む電子配線リストを、データ表から機器へ転送することができます。
もう一つの特徴は、操作とプロセスの利便性と信頼性をさらに高めることです。自動ケーブルカッターは、clipx WIRE assist作業者アシストソフトウェアを使用して制御できます。これにより、製造データを一貫して使用することができます。
CUTFOX 10自動切断機用アクセサリ
CUTFOX 10自動切断機用アクセサリ
ケーブルリングやケーブルコイルをケーブル巻き取り機CUTFOX 10 C-UNで巻き取ります。このアクセサリにより、ケーブルが絡まったりうっかり電線を巻き戻したりということがなくなりました。部材を一定の張力で中断なくCUTFOX 10自動切断機に繰り出すことができます。