CF-10 FUSE 120V SET
- 交換用ヒューズ
CF-10 FUSE 120V SET
- 交換用ヒューズ
1207323
圧着機用アクセサリ
自動ケーブルカッターCUTFOX 10は、最大16 mm²までの単線・撚線の電線およびケーブルをすばやく正確に切断可能です。材料が変わると、機器はそれぞれの径に合わせて自動調整されます。長さと数量は使いやすいディスプレイで入力できます。コンパクトな設計により、自動ケーブルカッターは据え置きでも移動式でも使用できます。
自動ケーブルカッターCUTFOX 10
自動ケーブルカッターCUTFOX 10は、最大16 mm²、直径9 mmまでの単線・撚線、およびケーブルをミリ単位の精度で自動切断します。大きい数字キーを使用して、長さと切断数を入力します。材料や断面積が変わると、機器のドライブとガイドローラーが自動的に挿入径に合わせます。CUTSOFTソフトウェアを使用して、長さ仕様やその他の情報を含む電子配線リストを、データ表から機器へ転送することができます。
もう一つの特徴は、操作とプロセスの利便性と信頼性をさらに高めることです。自動ケーブルカッターは、clipx WIRE assist作業者アシストソフトウェアを使用して制御できます。これにより、製造データを一貫して使用することができます。
CUTFOX 10自動切断機用アクセサリ
ケーブルリングやケーブルコイルをケーブル巻き取り機CUTFOX 10 C-UNで巻き取ります。このアクセサリにより、ケーブルが絡まったりうっかり電線を巻き戻したりということがなくなりました。部材を一定の張力で中断なくCUTFOX 10自動切断機に繰り出すことができます。