自動ケーブルカッター
ADT-CBL-D-MM-USB/RS232 - アダプタケーブル
ADT-CBL-D-MM-USB/RS232
-
アダプタケーブル
1580478
アダプタケーブル、USB 2.0オスコネクタ(タイプA)からD-SUB/RS-232メスコネクタ(9極)、USBポートへのシリアル機器接続用
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
アダプタケーブル
接続データ
PC側
接続方法
USB 2.0、タイプA
デバイス側
接続方法
RS-232、D-SUB
極数
9
ケーブル/ライン
導体の長さ
1.5 m
販売用データ
アイテム番号
1580478
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH321Z
GTIN
4067923071803
1個あたりの重量(梱包を含む)
68.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
68.2 g
関税率
85444290
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
データ伝送速度最大1 Mbpsに対応
Windows 2000、XP、VISTA、7、8、10、11に対応
USB 1.1-および2.0に対応
製品 ヘルプ