AXL SE DI16/1 - デジタルモジュール
1088127

CRAの要件への適合に向けて準備中

Axioline Smart Elements、デジタル入力モジュール、デジタル入力: 16、24 V DC、接続テクノロジ: 1線式、保護等級: IP20; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

デジタル入力16点、EN 61131-2タイプ 1およびタイプ 3に準拠
定格電圧:24 V DC
定格電流:2.4 mA
センサを単線接続
フィルタ時間1 ms未満
デバイス定格プレートを保存