Axioline Smart Elementは、Smart Elementインターフェースを持つシステムに統合できます。 このSmart Elementは、16個の接続ポイントで24 V I/Oの電源電圧UPの接地(GND)を提供します。 そのためSmart Elementにより、センサまたはアクチュエータを電源電圧UPのGNDに接続して、1線式テクノロジを使用して、例えばAXL SE DI16/1またはAXL SE DI16/1 Smart Elementに接続できます。 電源供給用Smart Elementを使用して、アナログセンサに電流信号または電圧信号を供給することもできます。これには、AXL SE PD 24VとAXL SE PD16 GNDのSmart Element、またはAXL SE PD8/8 24V/GNDのSmart Elementのいずれかを使用します。