Axioline Smart Elementは、Smart Elementインターフェースを持つシステムに統合できます。 このSmart Elementはデジタル信号を発します。
AXL SE DO16/1
-
デジタルモジュール
1088129
Axioline Smart Elements、デジタル出力モジュール、デジタル出力: 16、24 V DC、500 mA、接続テクノロジ: 1線式、保護等級: IP20; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 14.9 mm |
| 高さ | 62.2 mm |
| 奥行き | 62 mm |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 取付けタイプ | プラグイン取付け (Smart Elementスロット) |
| 取付け位置 | Smart Elementが使用されるシステムを表示。 |
| 色 (ハウジング) | 灰 (RAL 7042) |
| Smart Elementインターフェース | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | カードエッジコネクタ |
| 開始時間から動作準備完了まで | < 500 ms |
| プログラミングデータ | |
| プロセスデータチャネル | 16 ビット |
| 入力アドレスエリア | 0 バイト |
| 出力アドレスエリア | 2 バイト |
| フィールドバスデータテレグラム (PROFIBUS) | |
| 必須パラメータデータ | 9 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 6 バイト |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| デジタル出力の設計 | 半導体 |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式 | 1線式 |
| 出力数 | 16 |
| 保護回路 | 短絡および過負荷保護; 電子的 |
| 出力電圧 | 24 V |
| 回路遮断にかかる電圧の限界 | -32.8 V DC ... -15 V DC |
| 各出力の最大定格電流 | 最大 500 mA |
| モジュールあたり最大出力定格電流 | 最大 6 A (また最大許容電流が6 Aを超えていないことも確認してください!) |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| 最小負荷 | 10 kΩ |
| スイッチオフ時の出力電圧 | 最大 1 V |
| スイッチオフ時の出力電流 | 最大 300 µA |
| 定格負荷、誘導性 | 12 VA (1.2 H、48 Ω、定格電圧) |
| 定格負荷、ランプ | 12 W (定格電圧) |
| 定格負荷、抵抗 | 12 W (48 Ω、定格電圧) |
| 過負荷時の動作 | 停止後自動再起動 |
| 誘導性負荷での動作 | 出力が破壊される可能性あり |
| スイッチング周波数 | 最大 1200 毎秒 (抵抗負荷では、少なくとも50 mAの負荷電流) |
| 最大 1 毎秒 (誘導負荷あり) | |
| 最大 16 毎秒 (定格ランプ負荷あり) | |
| 短パルスに対する最大逆電圧 | 1秒間で最大0.5 Aの限定保護 |
| 信号遅延 | 最大 100 µs (電源投入時) |
| 最大 100 µs (スイッチオフ時、少なくとも50 mAの負荷電流を使用) | |
| 過電流シャットダウン | 最小 0.7 A |
| スイッチ切断時の接地接続中断による出力電流 | < 1 mA |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Axioline Smart Elements |
| タイプ | モジュラー |
| 取付け位置 | Smart Elementが使用されるシステムを表示。 |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.2 W |
| 電位: Smart Elementsの通信電源(USE) | |
| 電源 | カードエッジコネクタの使用 |
| 電位: I/O電源(UP) | |
| 電源 | 24 V DC (カードエッジコネクタの使用) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 6 A |
| 消費電流 | 最小 40 mA (接続された周辺機器なし) |
| 保護回路 | サージ保護; Smart Elementが使用されるシステムを表示。 |
| 極性保護; パラレルダイオード | |
| 保護 | Smart Elementが使用されるシステムを表示。 |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 通信電源/24 V電源(I/O) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 通信電源/機能接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(I/O)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | I/O |
| 接続方式に関する注意事項 | ユーザーマニュアル『Axioline Smart Elements』に記載されている接続電線サイズをご確認ください。 |
| 接続サイズが小さく大電流の場合は、端子点の温度が周囲温度より最高45 K高くなることがあります。 | |
| ケーブル選択の際は、IECまたはULに準拠する許容動作温度に従ってください。 | |
| I/O | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式に関する注意事項 | ユーザーマニュアル『Axioline Smart Elements』に記載されている接続電線サイズをご確認ください。 |
| 接続サイズが小さく大電流の場合は、端子点の温度が周囲温度より最高45 K高くなることがあります。 | |
| ケーブル選択の際は、IECまたはULに準拠する許容動作温度に従ってください。 | |
| 単線接続サイズ | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² | |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 30g |
| 連続衝撃、EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27に準拠 | 10g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 1088129 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRIB32 |
| GTIN | 4055626888101 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 37.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 35 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 1566ffa1-dd75-48e7-af6c-20ee81deec9e |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 1.732 kg CO2e |
互換性のある製品
-
AXL SE PD16 24V - マーシャリング用多段式端子台 1337223
-
AXL SE PD16 GND - マーシャリング用多段式端子台 1337224
-
AXL SE PD8/8 24V/GND - マーシャリング用多段式端子台 1337225
-
SZS 0,4X2,5 VDE - ドライバ 1205037
-
CRIMPFOX 6 - 圧着工具 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - 圧着工具 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - 圧着工具 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - ラベル 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - マーキングシート 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - 端子台マーキング 0830928
-
UCT6M-TM 5 - 端子台マーキング 0830756
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - ケーブル 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - ケーブル 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - ケーブル 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - ケーブル 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - ケーブル 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - ケーブル 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - ケーブル 1369909
特長
デジタル出力16点
24 V DC,500 mA
1線式接続テクノロジでアクチュエータを接続
出力の代替値の動作をSmart Element向けにパラメータ指定可能
デバイス定格プレートを保存