Axioline Smart Elementは、Smart Elementインターフェースを持つシステムに統合できます。 このSmart Elementは、標準I/O機器をバスシステムのシリアルインターフェースで動かすために使用します。
AXL SE RS485 EF
-
通信モジュール
1507978
Axioline Smart Elements、 通信モジュール、 シリアルデータ通信、 通信モジュール; プロセスデータ幅:64バイト、 トランスペアレントプロトコル、 エンドツーエンドプロトコル、 Modbus/RTU(クライアントサポート)、 Modbus/RTU(サーバサポート); インターフェース: RS-485: 1; 通信速度: 100 bps~230400 bps; 保護等級: IP20; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
RS-485形式のシリアル入力/出力チャネルx1
各種プロトコルをサポート
230,400 bpsまでの伝送速度を設定可能
データビット、ストップビット、パリティの値を設定可能
Modbus/RTUクライアントおよびサーバのサポート
プロセスデータ幅:64バイト
デバイス定格プレートを保存