バスカプラはEtherNet/IP™ネットワークでの使用を目的としています。それはAxioline F I/O機器へのリンクとなります。 最大63点のAxioline F機器をバスカプラに接続できます。 対応するEDSファイルは、Axioline Fステーションをプログラミングシステムに組み込むために利用することができます。 このファイルは次からダウンロードしていただけます: www.phoenixcontact.com/product/2688394
AXL F BK EIP
-
バスカプラ
2688394
Axioline F、バスカプラ、EtherNet/IP™、RJ45メスコネクタ、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
LR
認証ID: LR2480202TA-02BSH
認証ID: 840cRINA
認証ID: ELE008423XG001EtherNet/IP CONFORMANCE TESTED TM
認証ID: 11399.01cULus Listed
認証ID: E238705cULus Listed
認証ID: E238705互換性のある製品
特長
Ethernetポート2点(組込みスイッチ付き)
10 Mbpsおよび100 Mbpsの伝送速度
IPアドレス割当て及びその他機能の設定用ロータリーコードスイッチ
ファームウェアはアップデート可能
バスカプラの実行時間は無視可能(ほぼ0 µs)
Axioline Fローカルバスの通常のサイクルタイムはおよそ10 μs
ウェブベース管理
Axioline Smart Elementsの動作をサポート
パッシブSmart Elementをサポート(ファームウェアバージョン1.30以降)
IOL-CONFをサポート(ファームウェアバージョン1.30以降)
Diag+をサポート