CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - RJ45コネクタ
1414382

接続方式

RJ45コネクタ、 タイプ: RJ45、 保護等級: IP20、 極数: 8、 1 Gbps、 CAT6、 部材: プラスチック製、 接続方式: 圧着端子接続式、 電線断面積: AWG 24- 27、 ケーブル引込口: ストレート、 色: グレー、 Ethernet

製品の詳細








互換性のある製品



特長

実績ある圧着接続で確実な360°シールド接続
圧着工具で簡単な設置
V.06スリーブハウジングVS-08-T-H-RJ45/IP67用ピンインサート