IB IL FIELD 2 - マーキングフィールド
IB IL FIELD 2
-
マーキングフィールド
2727501
マーキングフィールド、幅:12.2 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
マーキングパネル
寸法
幅
12 mm
高さ
74.15 mm
奥行き
4.5 mm
販売用データ
アイテム番号
2727501
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DRI1Z2
GTIN
4017918162917
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.42 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27281104
ECLASS-15.0
27281104
ETIM
ETIM 10.0
EC001288
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.09 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ