この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 この端子をInlineラインスキップ端子IB IL LSKIP-PACと組み合わせて使用することで、Inlineステーションを一段以上に拡張することができます。
IB IL 24 FLM-PAC
-
通信モジュール
2736903
Inline、分岐端子、Inlineローカルバスの拡張、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s / 2 Mbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.2 mm |
| 高さ | 136.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 使用上の制限 | |
| CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| インラインローカルバス | |
| インターフェースの数 | 1 (入力ローカルバス) |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (Inlineステーションではこの伝送速度で使用可能) |
| インラインローカルバス | |
| チャネル数 | 出力ローカルバス |
| 接続方法 | Inlineシールドコネクタ |
| 接続方式に関する注意事項 | 標準INTERBUSケーブル |
| 通信速度 | 500 kbit/s / 2 Mbit/s |
| プログラミングデータ | |
| IDコード(dec.) | none |
| 入力アドレスエリア | 0 バイト |
| 出力アドレスエリア | 0 バイト |
| パラメータチャネル(PCP) | 0 バイト |
| 抵抗長さ(バス) | 0 バイト |
| フィールドバスデータテレグラム (PROFIBUS) | |
| 必須パラメータデータ | 0 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 0 バイト |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| 設置場所 | 制御盤 |
| 製品内容 | Inlineコネクタとマーキングエリアを含む |
| 特殊な性質 | Inlineローカルバスの拡張 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.85 W |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 110 mA |
| 電位 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 消費電流 | 最大 6 A (フィールドラインモジュールM8ローカルバス、入出力あり、入力/出力それぞれ最大3 A) |
| 最大 55 mA (内部) | |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 106 kPa (海抜2000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 25g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2736903 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI152 |
| GTIN | 4046356079204 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 82 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 43 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | d40353be-44b3-4e43-bd3b-e984f74d5bf8 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 1.709 kg CO2e |
互換性のある製品
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - インラインシールドコネクタ 2740245
-
IL CP - 星型キーイング 2742683
-
IB IL FIELD 2 - マーキングフィールド 2727501
-
EMT (62X10)R - 挿入ラベル 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808710
-
UCT-TMF 6 - 端子台マーキング 0828746
-
UC-TMF 6 - 端子台マーキング 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0809735
-
UCT-TMF 12 - 端子台マーキング 0829214
-
UC-TMF 12 - 端子台マーキング 0819233
-
IB IL 24 SEG/F-D-PAC - セグメンテーションモジュール 2861904
-
IBS RBC METER/F-T - リモートバスケーブル 2723123
-
IBS RBC METER-T - リモートバスケーブル 2806286
特長
Inlineローカルバスの拡張:
RS-422プロトコルを介した端子IB IL 24 FLM-PACおよびIB IL 24 LSKIP-PAC間のデータ伝送
RS-422プロトコルを介した端子IB IL 24 FLM-PACおよびIB IL 24 LSKIP-PAC間のデータ伝送
フィールドラインモジュール M8またはM12をInline Modularに接続