この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 この端子台を使用して、主回路内に部分回路(セグメント回路)を作成することができます。 端子台は電圧供給用には使用されません。したがって、それには極性反転およびサージ電圧に対する保護のための素子はありません。
IB IL 24 SEG-PAC
-
セグメンテーションモジュール
2861344
製品の詳細
cULus Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
外付けブリッジやスイッチで主回路の部分回路を作成