この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 アナログ電流および電圧信号を出力するために使用します。 信号は16ビットの解像度で表示されます。
IB IL AO 2/SF-PAC
-
アナログモジュール
2863083
Inline、 アナログ出力端子台、アナログ出力: 2、0 V ... 10 V、0 mA ... 20 mA、4 mA ... 20 mA、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
RINA
認証ID: ELE121121XGABS
認証ID: 22-2226444-PDAcULus認証済み
認証ID: E140324LR
認証ID: LR23398855TAcUL Listed
認証ID: E256199UL Listed
認証ID: E256199互換性のある製品
特長
アナログ出力チャネルx 2
アクチュエータを2線接続
電圧範囲:0~10 V
電流:0 ... 20 mA、4 ... 20 mA
出力値は2種類の形式で表示可能
エラー時の出力動作を設定可能
デジタル/アナログコンバータ( 1 ms未満)の変換時間を含むプロセスデータ更新