IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC - デジタルモジュール
2878243

Inline、デジタル入力端子台、デジタル入力: 32 (NPN)、24 V DC、接続テクノロジ: 1線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kBit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む

製品の詳細









互換性のある製品



特長

デジタル入力x32、NPN配線
センサを単線接続