この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 端子台にはGND接続8点があります。したがって、それらは1線式テクノロジを介してIB IL 24 DI ... / HD-PACまたはIB IL 24 DO ... /HD-PAC端子台に接続されているセンサとアクチュエータのステーション内部GNDに接続できます。
IB IL PD GND-PAC
-
マーシャリング用多段式端子台
2862990
製品の詳細
BV
認証ID: 20989_C1 BVABS
認証ID: 22-2226444-PDADNV
認証ID: TAA00002CU互換性のある製品
特長
GNDに接続