IB IL FIELD 8 - マーキングフィールド
IB IL FIELD 8
-
マーキングフィールド
2727515
マーキングフィールド、幅:48.8 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
マーキングパネル
寸法
幅
48.8 mm
高さ
74.15 mm
奥行き
4.5 mm
販売用データ
アイテム番号
2727515
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DRI1Z2
GTIN
4017918162924
1個あたりの重量(梱包を含む)
5.255 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
5.1 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27281104
ECLASS-15.0
27281104
ETIM
ETIM 10.0
EC001288
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
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
0.026 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ