この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 デジタル信号を出力するために使用します。
IB IL 24 DO 2-2A-PAC
-
デジタルモジュール
2861263
Inline、デジタル出力端子台、デジタル出力: 2、24 V DC、2 A、接続テクノロジ: 4線、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Functional Safety
認証ID: 968/EL 711.08/23cULus Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
デジタル出力2点
アクチュエータを2/3/4線式で接続
出力の定格電流:2 A
端子台の合計電流:4 A
耐短絡および耐負荷出力
セーフティ関連セグメント回路での使用が認められている