この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 デジタル信号を出力するために使用します。
IB IL 24 DO8/HD-PAC
-
デジタルモジュール
2700172
Inline、デジタル出力端子台、デジタル出力: 8、24 V DC、接続テクノロジ: 1線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
BV
認証ID: 21595/C1 BVRINA
認証ID: ELE121121XGABS
認証ID: 22-2226444-PDAABS
認証ID: 22-2226444-PDABV
認証ID: 21595/C1 BVRINA
認証ID: ELE121121XGDNV
認証ID: TAA00002CUDNV
認証ID: TAA00002CUcULus Listed
認証ID: E140324cULus Listed
認証ID: E140324cULus Listed
認証ID: E199827cULus Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
デジタル出力8点
1線式接続テクノロジでアクチュエータを接続
出力の定格電流:500 mA
端子台の合計電流:4 A
耐短絡および耐負荷出力