IB IL DALI/PWR-PAC - 通信モジュール
2897813

CRAの要件への適合に向けて準備中

Inline、DALIマスタ、DALI電源ユニットを組込み、安全な電気的絶縁、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品



特長

DALIバスを安全に電気的絶縁
診断、送信、受信インジケータ
DALIバスの幹線電圧への誤接続を保護(最大AC 250 V)
マスタ端子台あたり最大64台のDALIデバイスを接続
PC Worx用ファンクションブロックあり