この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 標準I/O機器をバスシステムのシリアルインターフェースで動かすために使用します。
IB IL RS UNI-PAC
-
通信モジュール
2700893
Inline、 通信モジュール、 シリアルデータ通信; インターフェース: RS-232、RS-485、RS-422: 1 (同時に作動); 通信速度: 110 Bit/s ... 250000 Bit/s; ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s; 保護等級: IP20; 製品内容: Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
RS-232、RS-422、RS-485形式のシリアル入力および出力チャネル
各種プロトコルをサポート
250000 bpsまでの伝送速度を設定可能
データビット、ストップビット、パリティの値を設定可能
プロセスデータまたはPCPからパラメータ指定
プロセスデータ幅はDIPスイッチを介して設定できます:7、15または31ワード