この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 デジタル信号を出力するために使用します。
IB IL 24 DO 16-PAC/SN
-
デジタルモジュール
2862961
Inline、デジタル出力端子台、デジタル出力: 16、24 V DC、500 mA、接続テクノロジ: 3線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む、コネクタは個別に番号あり; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
製品の詳細
BV
認証ID: 20989_C1 BVBSH
認証ID: 658aRINA
認証ID: ELE121121XGABS
認証ID: 22-2226444-PDAcULus認証済み
認証ID: E140324cULus Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
デジタル出力16点
アクチュエータを2/3線接続
出力の定格電流:500 mA
端子台の合計電流:8 A
耐短絡および耐負荷出力