IB IL DALI MM-V2-PAC - 通信モジュール
1199811

CRAの要件への適合に向けて準備中

Inline、DALIマスタ、マルチマスタ対応、DALI電源ユニットを組込み、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

DALIマスター、DALIバス電源を内蔵
シングルおよびマルチマスタの操作に最適
DALI-2に準拠して認証済み(シングルクライアントおよびマルチクライアント)
DALI 2規格をサポート