この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 標準I/O機器をバスシステムのシリアルインターフェースで動かすために端子台を使用します。 Inline ECOターミナルは、0℃~+ 55℃の温度範囲で認可されています。電子ベースとInlineコネクタが標準装備されています。
IB IL RS 232-ECO
-
通信モジュール
2702795
Inline、 通信モジュール、 シリアルデータ通信; プロセスデータによる通信; インターフェース: RS-232: 1; 通信速度: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s; 保護等級: IP20; 製品内容: Inlineコネクタを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
シリアルRS-232入力/出力チャネルx1
データはトランスペアレントモードで伝送します
38400 bpsまでの伝送速度を設定可能
データビット、ストップビット、パリティの値を設定可能
RTSとCTSのハンドシェイク信号が利用可能
パラメータ設定と処理データ経由のデータ交換