IB IL MBUS-PAC - 通信モジュール
2701927

CRAの要件への適合に向けて準備中

Inline、 通信モジュール、 M-Busマスタ; M-Bus機器の接続用; 通信速度: 300 Baud ... 19200 Baud; ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s; 保護等級: IP20; 製品内容: Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品



特長

最大30点のデバイスにMバス接続
伝送速度は300~19,200ボーに設定可能
パラメータ設定と処理データ経由のデータ交換