この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 通信パワー(UL)のバスカプラが最大負荷に達すると、この端子台を使って電圧を再供給することができます。 これを行うには、24 V DC電圧(U24V)を端子台に印加します。通信パワー(UL)はこの電圧から生成されます。
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC
-
電源モジュール
2693020
製品の詳細
RINA
認証ID: ELE121121XGABS
認証ID: 22-2226444-PDADNV
認証ID: TAA00002CUcULus Listed
認証ID: E140324BV
認証ID: 20989_C1 BV互換性のある製品
特長
24 V電源で通信電流(UL)を0.8 Aまで生成