IB IL UTH 4/K-ECO - 温度モジュール
2702503

CRAの要件への適合に向けて準備中

Inline、 温度測定端子、アナログUTH入力: 4 (K型)、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

熱電対用差動入力4点
測定範囲: -270 °C ... +1372 °C
センサを2線接続
プロセスデータワードの診断情報
診断表示