この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 デジタル信号を出力するために使用します。
IB IL 24 DO 32/HD-PAC
-
デジタルモジュール
2862822
Inline、デジタル出力端子台、デジタル出力: 32、24 V DC、500 mA、接続テクノロジ: 1線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 48.8 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 寸法のメモ | ハウジングの寸法 |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 使用上の制限 | |
| CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| インラインローカルバス | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kbit/s |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 02 |
| IDコード(dec.) | 189 |
| 長さコード(10進) | 02 |
| プロセスデータチャネル | 32 ビット |
| 入力アドレスエリア | 0 バイト |
| 出力アドレスエリア | 4 バイト |
| パラメータチャネル(PCP) | 0 バイト |
| 抵抗長さ(バス) | 32 ビット |
| フィールドバスデータテレグラム (PROFIBUS) | |
| 必須パラメータデータ | 6 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 4 バイト |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| デジタル出力の設計 | 半導体 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 1線式 |
| 出力数 | 32 |
| 保護回路 | 過負荷保護、回路保護; 電子的 |
| 出力電圧 | 24 V (US - 1 V) |
| 回路遮断にかかる電圧の限界 | -45.8 V ... -15 V |
| 最大突入電流 | 最大 1.5 A (公称ランプ負荷20 ms時) |
| 出力定格電流 | 最大 500 mA (チャネルごと) |
| 最大 8 A (装置) | |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| 接地接続中断によるスイッチング容量 | 通常 100 mW (負荷抵抗1 kΩ時) |
| スイッチオフ時の出力電圧 | 最大 2 V |
| スイッチオフ時の出力電流 | 最大 300 µA |
| 定格負荷、誘導性 | 12 VA (1.2 H、48 Ω) |
| 定格負荷、ランプ | 12 W |
| 定格負荷、抵抗 | 12 W (48 Ω) |
| 誘導性定格負荷をオフにする場合の信号遅延 | 通常 50 ms (1.2 H、48 Ω) |
| ランプ定格負荷をオフにする場合の信号遅延 | 通常 1 ms |
| 抵抗定格負荷をオフにする場合の信号遅延 | 通常 1 ms |
| 誘導性定格負荷をオンにする場合の信号遅延 | 通常 100 ms (1.2 H、48 Ω) |
| ランプ定格負荷をオンにする場合の信号遅延 | 通常 100 ms |
| 抵抗定格負荷をオンにする場合の信号遅延 | 通常 500 µs |
| 誘導性定格負荷を接続した場合の最大動作周波数 | 最大 0.5 Hz (1.2 H、48 Ω) |
| ランプ定格負荷を接続した場合の最大動作周波数 | 最大 8 Hz (この切換え周波数は選択したデータ速度、バスデバイスの数、バスの構造、使用するソフトウェア、使用する制御システムまたはコンピュータシステムで制限される) |
| 抵抗定格負荷を接続した最大動作周波数 | 最大 300 Hz (この切換え周波数は選択したデータ速度、バスデバイスの数、バスの構造、使用するソフトウェア、使用する制御システムまたはコンピュータシステムで制限される) |
| 短絡による反応時間 | ca. 3 s |
| 抵抗性過負荷による反応時間 | ca. 3 s |
| ランプ過負荷での再起動回数 | 400 Hz |
| 抵抗性過負荷での再起動回数 | 400 Hz |
| 過負荷時の動作 | 自動再起動 |
| 誘導性負荷での動作 | 出力が破壊される可能性あり |
| 電圧スイッチオフ時の動作 | 出力は電源に即座に反応 |
| 出力データの検証 | 通常 5 ms (24 V電源切換え後(パワーアップ)) |
| 単発の任意エネルギー | 400 mJ |
| 短パルスに対する最大逆電圧 | 耐最大逆電圧 |
| 許容逆電圧抵抗 | 最大 2 A |
| 過電流シャットダウン | 最小 0.7 A |
| スイッチ切断時の接地接続中断による出力電流 | 最大 25 mA |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| 製品内容 | Inlineコネクタとマーキングエリアを含む |
| チャネル数 | 32 |
| 動作モード | 2ワードによるプロセスデータ操作 |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 診断メッセージ | デジタル出力の短絡または過負荷 エラーメッセージは診断コード(バス)およびモジュールのLED(D)で表示(2 Hz)。 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.3 W |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 140 mA (HW 00) |
| 最大 30 mA (HW 01から) | |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 8 A |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)/24 V電源(I/O) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(I/O)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 25g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2862822 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI132 |
| GTIN | 4017918907617 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 201 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 202.91 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | cdd308e5-1841-47a3-b116-16ba8ad576b5 |
互換性のある製品
-
IB IL PD GND-PAC - マーシャリング用多段式端子台 2862990
-
IB IL DI/DO 8-PLSET - コネクタセット 2860950
-
IB IL SCN-8 - Inlineコネクタ 2726337
-
FLKM 14-PA-INLINE/32 - フロントアダプタ 2302777
-
IL CP - 星型キーイング 2742683
-
IB IL FIELD 2 - マーキングフィールド 2727501
-
EMT (62X10)R - 挿入ラベル 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808710
-
UCT-TMF 6 - 端子台マーキング 0828746
-
UC-TMF 6 - 端子台マーキング 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0809735
-
UCT-TMF 12 - 端子台マーキング 0829214
-
UC-TMF 12 - 端子台マーキング 0819233
特長
デジタル出力32点
1線式接続テクノロジでアクチュエータを接続
出力の定格電流:500 mA
端子台の合計電流:8 A
耐短絡および耐負荷出力