この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 通信パワー(UL)用バスカプラまたはアナログ端子(UANA)用供給電圧が最大負荷に圧すると、この端子台を使って電圧を再供給することができます。 これを行うには、24 V DC電圧(U24V)を端子台に印加します。通信パワー(UL)およびアナログ端子(UANA)用供給電圧がこの電圧から生成されます。 さらに、端子台は24 V DC主電圧(UM)と24 V DCセグメント電圧(US)の供給を可能にします。
IB IL 24 PWR IN/R-PAC
-
電源モジュール
2861674
製品の詳細
BV
認証ID: 21725/C1 BVRINA
認証ID: ELE121121XGABS
認証ID: 22-2226444-PDAcULus認証済み
認証ID: E140324LR
認証ID: LR23398855TA互換性のある製品
特長
Inlineステーションの低レベル信号に必要な電圧24 Vをすべて供給