IB IL AO 2/U/BP-PAC - アナログモジュール
2861467

CRAの要件への適合に向けて準備中

Inline、 アナログ出力端子台、アナログ出力: 2、0 V ... 10 V、-10 V ... 10 V、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

アナログ出力チャネルx 2 
アクチュエータを2線接続
電圧:0 ... 10 V、±10 V
出力値は2種類の形式で表示可能
エラー時の出力動作を設定可能
デジタル/アナログコンバータ( 1 ms未満)の変換時間を含むプロセスデータ更新
非常に優れた出力ドライバ特性で、長いアクチュエータケーブルにも最適