この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 本製品は、S0インターフェースを持つインパルスエンコーダ(DIN 43864準拠)およびクラスAインパルスエンコーダ(IEC 62053-31準拠)からの計数パルスを検出するように設計されています。
IB IL DI 8/S0-PAC
-
デジタルモジュール
2897020
Inline、デジタル入力端子台、デジタル入力: 8 (S0カウンタ入力)、24 V DC、接続テクノロジ: 4線、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 48.8 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 寸法のメモ | ハウジングの寸法 |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| インラインローカルバス | |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kbit/s |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 02 |
| IDコード(dec.) | 191 |
| 長さコード(10進) | 02 |
| プロセスデータチャネル | 32 ビット |
| 入力アドレスエリア | 4 バイト |
| 出力アドレスエリア | 4 バイト |
| パラメータチャネル(PCP) | 0 バイト |
| 抵抗長さ(バス) | 4 バイト |
| フィールドバスデータテレグラム | |
| 必須パラメータデータ | 1 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 5 バイト |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力内容 | IEC 62053-31 および DIN 43864 |
| 入力数 | 8 (S0カウンタ入力) |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 4線 |
| 入力電圧 | 24 V DC |
| 定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
| 入力定格電流(UIN時) | 9 mA |
| チャネルあたりのセンサ電流 | 最大 250 mA |
| センサまでの許容電線長さ | 100 m |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| 設置場所 | 制御盤 |
| 製品内容 | Inlineコネクタとマーキングエリアを含む |
| チャネル数 | 8 |
| 動作モード | 処理データモード、4ワード |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 電位 | |
| 電源 | 最大 70 mA (センサ電源なし、入力アクティブ) |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 55 mA |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 2 A (センサ電源を含む) |
| 最大 70 mA (センサ電源なし、入力アクティブ) | |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)/24 V電源(I/O) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(I/O)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 106 kPa (海抜2000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 25g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2897020 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRHABA |
| GTIN | 4046356133098 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 205.933 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 118 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 10.666 kg CO2e |
互換性のある製品
特長
デジタル入力8点
センサを2/3/4線接続
各センサの最大許容負荷電流:250 mA
端子台の最大許容負荷電流:2 A
32ビットカウンタ(加算/減算)