この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 この端子台には個別設定可能な入力4点があり、電圧、抵抗、RTDのいずれかを測定できます。 センサは2線式テクノロジを使用して接続されるため、比較的小さなセンサを使用する場合は少なくとも1000Ωの定格抵抗が推奨されます。温度効率(例:プラチナセンサ)を使用 温度値に変換する抵抗測定は、NTC抵抗を接続した温度測定に使用できます。この抵抗の利点は温度効率が大きいことです。
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC
-
アナログモジュール
2897952
Inline、 アナログ入力端子、 アナログ入力: 4、0 V ... 10 V、接続テクノロジ: 2線式、アナログRTD入力: 4、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.2 mm |
| 高さ | 140.5 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| インラインローカルバス | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kbit/s |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 02 |
| IDコード(dec.) | 95 |
| 長さコード(10進) | 02 |
| プロセスデータチャネル | 32 ビット |
| 入力アドレスエリア | 4 バイト |
| 出力アドレスエリア | 4 バイト |
| パラメータチャネル(PCP) | 0 バイト |
| 抵抗長さ(バス) | 32 ビット |
| フィールドバスデータテレグラム | |
| 必須パラメータデータ | 1 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 5 バイト |
| アナログ: | |
| 入力名 | アナログ入力 |
| 入力数 | 4 |
| 接続方式 | 2線式 |
| 接続技術に関する注意 | シールド対応 |
| プロセスデータ更新 | 600 ms () |
| A/D変換時間 | 150 ms |
| 制限周波数(3 dB) | 6.6 Hz |
| 測定値の表示 | 16ビット(15ビット+サインビット) |
| データ形式 | IB IL、IB ST、標準表示、S7互換 |
| 電圧入力信号 | 0 V ... 10 V |
| 絶対公差(V) | 許容値については、表を参照 |
| 相対公差 | 許容値については、表を参照 |
| フィルター機能 | 値を生成しない、または8/32個の測定平均値を生成 |
| アナログ: | |
| 入力名 | アナログRTD入力 |
| 入力数 | 4 |
| 接続方式 | 2線式 |
| 接続技術に関する注意 | シールド対応 |
| 使用できるセンサタイプ(RTD) | Pt、Ni、KTYセンサ |
| データ形式 | IB IL、IB ST、標準表示、S7互換 |
| 測定値の表示 | 16ビット(15ビット+サインビット) |
| 入力フィルタ時間 | 150 ms |
| 1200 ms | |
| 4800 ms (可調整) | |
| 線形抵抗測定範囲 | 0 Ω ... 3 kΩ |
| 0 Ω ... 300 kΩ | |
| プロセスデータ更新 | 600 ms () |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| 設置場所 | 制御盤 |
| 製品内容 | Inlineコネクタとマーキングエリアを含む |
| 動作モード | 2ワードによるプロセスデータ操作 |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 診断メッセージ | I/Oエラー プロセスデータのエラーメッセージ |
| ユーザーのエラー プロセスデータのエラーメッセージ | |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 65 mA |
| 通常 60 mA | |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 30g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2897952 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRHABA |
| GTIN | 4046356331739 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 89.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 68 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
特長
電圧入力0 ... 10 V
温度測定入力
センサを2線接続
プロセスデータによる通信