IB IL AI 2/SF-PAC - アナログモジュール
2861302

CRAの要件への適合に向けて準備中

Inline、 アナログ入力端子、 アナログ入力: 2、0 V ... 10 V、-10 V ... 10 V、0 mA ... 20 mA、4 mA ... 20 mA、-20 mA ... 20 mA、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

アナログ単一終端信号入力2点、電圧または電流信号の接続用
センサを2線接続
電流:0~20 mA、4~20 mA、±20 mA
電圧:0 ... 10 V、±10 V
両方のチャネルを0 V~10 Vの測定範囲およびIB IL形式に事前設定
チャネルはバスシステム経由で個別にパラメータ指定
測定値は4種類の形式で表示可能
分解能は表現形式と測定範囲によって決まります。
両方のチャネルのプロセスデータアップデートは最大1.5 ms以内