ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

IB IL 24 DI 16-PAC/SN - デジタルモジュール
2862958

Inline、デジタル入力端子台、デジタル入力: 16、24 V DC、接続テクノロジ: 3線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kBit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む、コネクタは個別に番号あり

製品の詳細









互換性のある製品



特長

デジタル入力 16点
2線式および3線式のセンサ接続
各センサの最大許容負荷電流:250 mA
診断および状態表示