この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 メイン回路(UM)に24 Vの電源電圧を提供し、24 Vセグメント回路(US)に自動的に電力を供給。 端子台は極性反転およびサージ電圧に対して保護されています。 内部ヒューズは主回路とセグメント回路を保護します。 この端子台にはバス診断用LEDが1点装備されています。これは2点の入力データビットを占有し、電源電圧の可用性およびヒューズの状態を示します。
IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC
-
電源モジュール
2862152
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.2 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 使用上の制限 | |
| CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
| インラインローカルバス | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kBit/s |
| モジュール | |
| IDコード(dec.) | 190 |
| IDコード(進法) | BE |
| 長さコード(16進) | C2 |
| 長さコード(10進) | 194 |
| プロセスデータチャネル | 2 ビット |
| 入力アドレスエリア | 2 ビット |
| 出力アドレスエリア | 0 ビット |
| 抵抗長さ | 2 ビット |
| 必須パラメータデータ | 1 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 4 バイト |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| 設置場所 | 制御盤 |
| コネクタの数 | 1 |
| 動作モード | 2ビットの処理データモード |
| 特殊な性質 | 24 V DC |
| UM、US | |
| ヒューズ付き(UM、US) | |
| 診断機能あり | |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.7 W |
| テストセクション | 7.5 V電源(バスロジック)/24 V電源(I/O) 500 V AC 50 Hz 1 最小 |
| 24 V電源(I/O)/機能保護接地 500 V AC 50 Hz 1 最小 | |
| 7.5 V電源(バスロジック)/機能保護接地 500 V AC 50 Hz 1 最小 | |
| 保護回路 | サージ保護; サージ抑制ダイオード |
| 極性保護; パラレル極性保護ダイオード | |
| 主回路およびセグメント回路の過負荷保護、短絡保護; 5x20のヒューズ、6.3 Aでスローブロー他の値のヒューズも使用することができます。最大ヒューズ値は6.3 Aです。2 Aを超える場合はスローブローヒューズのみを使用してください。 | |
| ヒューズ | SI 5 x 20 6、300 AT (納品時に付属) |
| 電源 | |
| I/O電圧 | 24 V DC |
| 周辺電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 残存リプル | ± ±5 % |
| 最大消費電流 | 4 A |
| 通常電流消費 | 30 mA |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 25 mA |
| 電力消費 | 最大 0.19 W |
| 電位: 主要回路(UM)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V ... 30 V (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 通常 4 A (定格値) |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 通常 4 A (定格値) |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2862152 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI121 |
| GTIN | 4017918894641 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 78.633 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 44 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 1fabced0-b1d9-4502-81ef-7b6b98b7e70e |
互換性のある製品
特長
主電源UMで24 Vを給電
24 Vのセグメント電源USを供給
内部ヒューズで保護する主回路およびセグメント回路