この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 この端子台を使用して、主回路内に部分回路(セグメント回路)を作成することができます。 端子台は電圧供給用には使用されません。したがって、それには極性反転およびサージ電圧に対する保護のための素子はありません。 この端子台にはバス診断用LEDが1点装備されています。これは2点の入力データビットを占有し、電子ヒューズの状態を示します。
IB IL 24 SEG-ELF-PAC
-
セグメンテーションモジュール
2861409
製品の詳細
cULus Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
主回路にセグメント回路を自動作成
短絡電流制限のある電子ヒューズでセグメント回路を保護
診断および状態表示