IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - アナログモジュール
2878036

CRAの要件への適合に向けて準備中

Inline、 アナログ出力端子台、アナログ出力: 8、0 V ... 10 V、-10 V ... 10 V、0 V ... 5 V、-5 V ... 5 V、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

< 1 msの短時間でアップデート
耐短絡電流出力
双極出力
分解能16ビットで測定値を取得