この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 抵抗温度センサの信号を取得するために使用します。 この端子台は一般的なすべてのプラチナおよびニッケルセンサに対応します(DIN EN 60751とSAMAに準拠)。 Cu10、Cu50、Cu53センサ、またKTY81、KTY84センサもサポートされています。 測定温度は、2つのプロセスデータワード(チャネルごとに1ワード)内の16ビット値で表されます。
IB IL TEMP 2 RTD-PAC
-
温度モジュール
2861328
Inline、 温度測定端子、アナログRTD入力: 2、接続テクノロジ: 2、3、4線、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
RINA
認証ID: ELE121121XGABS
認証ID: 22-2226444-PDAcULus認証済み
認証ID: E140324LR
認証ID: LR23398855TAcUL Listed
認証ID: E256199UL Listed
認証ID: E256199cULus Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
抵抗式温度センサ用入力x2
Pt、Ni、Cu、KTYセンサタイプ、DINおよびSAMAに準拠
センサを2/3/4線接続
チャネルはバスシステム経由で個別にパラメータ指定
測定値は3種類の形式で表示可能
分解能16ビットで測定値を取得