この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 アナログ電流信号を取得するために使用します。
IB IL AI 8/IS-PAC
-
アナログモジュール
2861661
Inline、 アナログ入力端子、 アナログ入力: 8、0 mA ... 20 mA、4 mA ... 20 mA、-20 mA ... 20 mA、0 mA ... 40 mA、-40 mA ... 40 mA、接続テクノロジ: 2、3線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、センサ電源内蔵、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
BSH
認証ID: 658aRINA
認証ID: ELE121121XGABS
認証ID: 22-2226444-PDADNV
認証ID: TAA00002CUcULus認証済み
認証ID: E140324cULus認証済み
認証ID: E238705互換性のある製品
特長
アナログシングルエンド信号入力8点、アクティブおよびパッシブ電流センサ接続用
2線式および3線式のセンサ接続
電流:0 ... 20 mA、4 ... 20 mA、±20 mA、0 mA ... 40 mA、 ±40 mA
チャネルはバスシステム経由で個別にパラメータ指定
測定値は5種類の形式で表示可能
16ビットのアナログ-デジタルコンバータ
マルチプレクサモードでデータ処理
高い測定精度
優れた干渉およびコモンモード抑制
耐短絡センサ電源を組込み
耐過負荷電流入力