この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 測定値は標準化された表示形式で表現されます。 Inline ECOターミナルは、0℃~+ 55℃の温度範囲で認可されています。電子ベースとInlineコネクタが標準装備されています。
IB IL AI 4/U/0-10-ECO
-
アナログモジュール
2702496
Inline、 アナログ入力端子、 アナログ入力: 4、0 V ... 10 V、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kBit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
外形寸法 |
|
幅 | 12.2 mm |
高さ | 119.8 mm |
奥行き | 71.5 mm |
アプリケーションノート | |
アプリケーションノート | 産業用途専用 |
インラインローカルバス | |
インターフェースの数 | 2 |
接続方法 | Inlineデータジャンパ |
通信速度 | 500 kBit/s |
モジュール | |
IDコード(dec.) | 126 |
IDコード(進法) | 7E |
長さコード(16進) | 04 |
長さコード(10進) | 04 |
プロセスデータチャネル | 64 ビット |
入力アドレスエリア | 8 バイト |
出力アドレスエリア | 0 バイト |
抵抗長さ | 64 ビット |
必須パラメータデータ | 1 バイト |
必要なコンフィグレーションデータ | 4 バイト |
アナログ: 概要 | |
入力名 | アナログ入力 |
入力内容 | 単一終端入力、電圧 |
入力数 | 4 |
A/Dコンバータの分解能 | 12 ビット |
接続方法 | インラインコネクタ |
接続方式 | 2線式 |
接続技術に関する注意 | シールド対応、ツイストペア |
電圧入力信号 | 0 V ... 10 V |
電圧入力抵抗 | 115 kΩ |
データ形式 | 標準表示 |
測定値の表示 | 16ビット |
保護回路 | 過負荷保護; ±DC 30 V、最大 |
過電流保護; サージ抑制ダイオード |
製品ライン | I/Oコンポーネント |
製品シリーズ | Inline |
タイプ | モジュラー |
製品内容 | Inlineコネクタを含む |
診断メッセージ | 内部I/O電源エラー I/Oエラーメッセージをバスカプラに送信 |
チェックサムエラー I/Oエラーメッセージをバスカプラに送信 |
規準状態での最大損失電力 | 0.9 W |
電位: 通信パワー(UL) | |
電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
消費電流 | 最大 70 mA |
通常 60 mA | |
電位: アナログモジュール(UANA)の電源 | |
電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
消費電流 | 最大 20 mA |
通常 15 mA | |
電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
試験電圧: バスロジック(ローカルバス、通信パワー) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: アナログI/O | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
接続技術 | |
連続名 | インラインコネクタ |
電線接続 | |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
接続電線サイズ、単線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
撚線の接続電線サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
剥き線長さ | 8 mm |
インラインコネクタ | |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
剥き線長さ | 8 mm |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | 0 °C ... 55 °C |
保護等級 | IP20 |
気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
取付けタイプ | DINレール取付け |
アイテム番号 | 2702496 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DRI141 |
カタログのページ | ページ 118 (C-6-2019) |
GTIN | 4055626205021 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 83.8 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 69 g |
関税率 | 85389099 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 977f11f4-92a9-45e5-801a-89f24a808905 |
互換性のある製品
-
IB IL SCN-8 - Inlineコネクタ 2726337
-
SKS 8 - シールド接続クランプ 3240210
-
SK 8 - シールド接続クランプ 3025163
-
SCC 15-NS35 - シールド接続クランプ 1019443
-
AB/SKS - サポートブラケット 3240224
-
AB-SK/E - サポートブラケット 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 中性バスバー 0402174
-
IL CP - 星型キーイング 2742683
-
IB IL FIELD 2 - マーキングフィールド 2727501
-
EMT (62X10)R - 挿入ラベル 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808710
-
UCT-TMF 6 - 端子台マーキング 0828746
-
UC-TMF 6 - 端子台マーキング 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0809735
-
UCT-TMF 12 - 端子台マーキング 0829214
-
UC-TMF 12 - 端子台マーキング 0819233
特長
アナログ入力チャネル x 4
センサを2線接続
電圧範囲:0~10 V
データ形式:標準表示
解像度:12ビット
診断表示