この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 IB IL 24 FLM-PAC端子に接続してこの端子を使用すると、2列以上にわたりInlineステーションを延長することができます。これを行うには、列の最後のInlineステーションにIB IL 24 FLM-PAC端子を設置し、次の列の先頭にInlineカプラ端子を取り付けます。この接続は、長さ制限付きローカルバスの延長です。 電源電圧を再度端子に印加します。これを行うには、24 V DC電圧(U24V)を端子台に印加します。通信パワー(UL)およびアナログ端子(UANA)用供給電圧がこの電圧から内部で生成されます。 さらに、24 V DC主電圧(UM)と24 V DCセグメント電圧(US)を端子台に印加することができます。
IB IL 24 LSKIP-PAC
-
通信モジュール
2897457
Inline、カプラ端子、Inlineローカルバスの拡張、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s / 2 Mbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 48.8 mm |
| 高さ | 135 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| インラインローカルバス | |
| インターフェースの数 | 1 (入力ローカルバス) |
| 接続方法 | Inlineシールドコネクタ |
| 接続方式に関する注意事項 | 標準INTERBUSケーブル |
| 通信速度 | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (Inlineステーションではこの伝送速度で使用可能) |
| 伝送手段 | 銅 |
| インラインローカルバス | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kbit/s / 2 Mbit/s |
| システム制限 | |
| 接続可能なローカルバスデバイスの数 | 最大 63 (追加のパワー端子台なし、許容総電流消費に注意) |
| パラメータチャネル付き装置の数 | 63 |
| プログラミングデータ | |
| 入力アドレスエリア | 0 バイト |
| 出力アドレスエリア | 0 バイト |
| パラメータチャネル(PCP) | 0 バイト |
| 抵抗長さ(バス) | 0 ビット |
| フィールドバスデータテレグラム (PROFIBUS) | |
| 必須パラメータデータ | 0 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 0 バイト |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| 設置場所 | 制御盤 |
| 製品内容 | Inlineコネクタとマーキングエリアを含む |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| Inlineローカルバスの拡張 | |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.45 W |
| 保護回路 | サージ保護(セグメント電源、主電源、24 V); 入力保護ダイオード(連続過負荷により破壊可能)最大1500 Wのパルス負荷は入力保護ダイオードにより短絡。 |
| 極性反転保護(セグメント電源/主電源); 逆極性保護用パラレルダイオード、エラーの場合、ダイオードを流れる大電流により上流に接続されたヒューズが遮断します。 | |
| 極性反転(24 V電源); 電源ユニットのリードパスのシリアルダイオード、エラー時には少量の電流のみが流れます。エラー時には外部電源ユニット内のヒューズはトリップしません。 | |
| 通信電力の短絡保護; 電子的 | |
| アナログ電源の短絡保護; 電子的 | |
| 電位: 24 V電源(U24V)でULおよびUANAを生成 | |
| 電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 1.25 A (通常電圧時;通信パワーの0.75 A DCおよびアナログ電圧電源の0.5 A DCで構成) |
| 最小 60 mA (インラインI/O端子台は接続なし) | |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC |
| 電源 | 最大 2 A DC (ディレーティングに注意すること) |
| 電位: アナログモジュール(UANA)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 0.5 A DC (ディレーティングに注意すること) |
| 電位: 主要回路(UM)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A DC (UM + USの合計) |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A DC (UM + USの合計) |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 5V入力ローカルバス/ 7.5 V通信パワー、24 Vアナログ電源、電圧ULおよびUANAを生成する24 V電源 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 5 V電源、入力ローカルバス/24 V主電源、24 Vセグメント電源 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 7.5 V通信パワー、24 Vアナログ電源、電圧ULおよびUANAを生成する24 V電源 / 機能接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 7.5 V通信パワー、24 Vアナログ電源、電圧ULおよびUANAを生成する24 V電源 / 24 V主電源、24 Vセグメント電源 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V主電源、24 Vセグメント電源、電圧ULおよびUANAを生成する24 V電源 / 機能接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 25g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2897457 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI152 |
| GTIN | 4046356165419 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 250 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 207 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 6f1187e2-8722-4a79-992d-bdded791abcd |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 5.456 kg CO2e |
互換性のある製品
-
E/UK - エンドブラケット 1201442
-
IB IL SCN-6 SHIELD - インラインシールドコネクタ 2726353
-
IB IL SCN-8-CP - Inlineコネクタ 2727608
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Inlineコネクタ 2727637
-
IL CP - 星型キーイング 2742683
-
IB IL FIELD 2 - マーキングフィールド 2727501
-
EMT (62X10)R - 挿入ラベル 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808710
-
UCT-TMF 6 - 端子台マーキング 0828746
-
UC-TMF 6 - 端子台マーキング 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0809735
-
UCT-TMF 12 - 端子台マーキング 0829214
-
UC-TMF 12 - 端子台マーキング 0819233
-
IB IL 24 FLM-PAC - 通信モジュール 2736903
-
IBS RBC METER/F-T - リモートバスケーブル 2723123
-
IBS RBC METER-T - リモートバスケーブル 2806286
-
I-L ATP GN - カバープレート 2740850
特長
Inlineステーションの低レベル信号に必要な電圧24 Vをすべて供給
RS-422プロトコルを介した端子IB IL 24 FLM-PACおよびIB IL 24 LSKIP-PAC間のデータ伝送