IB IL 24 DO 4-PAC - デジタルモジュール
2861276

CRAの要件への適合に向けて準備中

Inline、デジタル出力端子台、デジタル出力: 4、24 V DC、500 mA、接続テクノロジ: 3線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

デジタル出力 4点
アクチュエータを2/3線接続
出力の定格電流:500 mA
端子台の合計電流:2 A
耐短絡および耐負荷出力