この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 デジタル信号を取得するために使用します。
IB IL 24 DI 4-ME
-
デジタルモジュール
2863928
Inline、デジタル入力端子台、デジタル入力: 4、24 V DC、接続テクノロジ: 3線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.2 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 使用上の制限 | |
| CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| インラインローカルバス | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kbit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 41 |
| IDコード(dec.) | 190 |
| 長さコード(10進) | 65 |
| プロセスデータチャネル | 0 ビット |
| 入力アドレスエリア | 4 ビット |
| 出力アドレスエリア | 0 ビット |
| パラメータチャネル(PCP) | 0 バイト |
| 抵抗長さ(バス) | 4 ビット |
| フィールドバスデータテレグラム (PROFIBUS) | |
| 必須パラメータデータ | 1 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 4 バイト |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力内容 | IEC 61131-2クラス1 |
| 入力数 | 4 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 3線式 |
| 入力電圧 | 24 V DC |
| 入力電圧範囲 | -30 V DC ... 30 V DC |
| 入力電圧範囲「0」信号 | -3 V DC ... 5 V |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
| 入力定格電流(UIN時) | 最小 3 mA (定格電圧) |
| チャネルあたりのセンサ電流 | 最大 250 mA |
| センサまでの許容電線長さ | 30 m |
| 応答時間 | < 1 ms |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| 製品内容 | Inlineコネクタとマーキングエリアを含む |
| チャネル数 | 4 |
| 動作モード | プロセスデータ動作、4ビット |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.6 W |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 40 mA |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 1 A |
| 0 A | |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)/24 V電源(I/O) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(I/O)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 25g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2863928 |
| 梱包単位 | 4 pc |
| 最低注文数 | 4 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI131 |
| GTIN | 4017918962678 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 262 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 58.45 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | 該当なし |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | fc0ed2d2-41b7-4b0f-8d18-b2f5d95028c6 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 2.183 kg CO2e |
互換性のある製品
-
IB IL PD 24V-PAC - マーシャリング用多段式端子台 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - マーシャリング用多段式端子台 2862990
-
IB IL SCN-8-CP - Inlineコネクタ 2727608
-
IB IL SCN-8 - Inlineコネクタ 2726337
-
IL CP - 星型キーイング 2742683
-
IB IL FIELD 2 - マーキングフィールド 2727501
-
EMT (62X10)R - 挿入ラベル 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808710
-
UCT-TMF 6 - 端子台マーキング 0828746
-
UC-TMF 6 - 端子台マーキング 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0809735
-
UCT-TMF 12 - 端子台マーキング 0829214
-
UC-TMF 12 - 端子台マーキング 0819233
特長
デジタル入力4点
2線式および3線式のセンサ接続
各センサの最大許容負荷電流:250 mA
端子台の最大許容負荷電流:1 A