ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

IB IL RTD 4/NTC-ECO - 温度モジュール
1185434

Inline、 温度測定端子、アナログRTD入力: 4 (NTC、線形抵抗)、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kBit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタを含む

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

アナログ入力4点
センサを2線接続
対応するセンサ:NTC、線形抵抗
データ形式:標準表示
プロセスデータワードの診断情報
0 kΩ ~100 kΩの線形入力範囲