IBS IL 24 BK-T/U-PAC - バスカプラ
2861580

CRAの要件への適合に向けて準備中

Inline、バスカプラ、INTERBUS、Inlineシールドコネクタ、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

銅線テクノロジを用いたリモートバス接続
Inlineステーションには、低レベル信号に必要なすべての24 V電圧を供給することができます。
-リモートバスとしての出力インターフェースまたはローカルバスインターフェースの自動構成
リモートバス分岐を備えた接続端子台を最大15台まで対応
リモートバスセグメントの電気的絶縁