この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 最大63のDALI制御バラストを制御できるDALIマスターです。 IB IL DALI-PACは、IB IL DALI/PWR-PACの拡張端子台です。 IB IL DALI/PWR-PACの下流にIB IL DALI-PACを最大3台まで接続できます。
IB IL DALI-PAC
-
通信モジュール
2897910
Inline、DALIマスタ、IB IL DALI/PWR-PACを拡張、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
DALIマスター、DALIバス電源なし
DALIバスで主電源の誤接続を防止(AC 250 Vまで)
DALIバスを安全に電気的絶縁
診断、送信、受信インジケータ