IB IL MP-BUS-PAC - 通信モジュール
2702921

CRAの要件への適合に向けて準備中

Inline、 通信モジュール、 マスタ; MP-Bus機器の接続用; ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s; 保護等級: IP20; 製品内容: Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品



特長

最大16台のMPバス機器接続用MPバスマスタ